0

Modulo USB 3.0 tipo A e connettore mini-jack 3,5 mm Connettore, USB, cavo breakout, connettore

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5686 03
63,87
4010337462125
1
01
nero opaco
5686 10
63,87
4010337462132
1
01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337462125
Cod. art. 5686 03Conf. 1
63,87 EURPS 01
nero opaco
EAN 4010337462132
Cod. art. 5686 10Conf. 1
63,87 EURPS 01

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettoremin 20 mm
Cavo breakoutmin 46 mm
Lunghezza del cavo breakout200 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
  • Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l’installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
  • Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
  • Consiglio di installazione:
    prese elettroniche Kaiser
    Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02
    Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94
    Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Gender changer, USB, breakout cable, mini jack

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5686 01 5686 03 5686 10

PDF, 54.67 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale