System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen System 55
crème wit glanzend
5382 01
134,02
4010337122524
1/5
02
zuiver wit glanzend
5382 03
134,02
4010337122531
1/5
02
zuiver wit mat
5382 27
134,02
4010337122593
1/5
02
antraciet
5382 28
137,04
4010337122609
1/5
02
kleur aluminium
5382 26
141,74
4010337122579
1/5
02
zwart mat
5382 005
141,74
4010337122616
1/5
02
grijs mat
5382 015
141,74
4010337122623
1/5
02
edelstaal
5382 600
150,33
4010337122630
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Functies aan het opzetstuk
Bedienen van raambekledingen en verlichting. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.
Functies met Gira System 3000 app
Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding. Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand. Automatisch bedrijf activeren/deactiveren. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent. Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen. Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen. Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk. Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie). Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling. Astrotijdverschuiving instelbaar. Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet. Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk. Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen. Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen. Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid |
| per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 192.88 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase