Module rapporté de commande System 3000 BT symboles de flèche System 55 blanc crème brillant
5382 01
134,02
4010337122524
1/5
02
blanc brillant
5382 03
134,02
4010337122531
1/5
02
blanc satiné
5382 27
134,02
4010337122593
1/5
02
anthracite
5382 28
137,04
4010337122609
1/5
02
teinte alu
5382 26
141,74
4010337122579
1/5
02
noir mat
5382 005
141,74
4010337122616
1/5
02
gris mat
5382 015
141,74
4010337122623
1/5
02
acier inoxydable
5382 600
150,33
4010337122630
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté Commande d'écrans et d'éclairage. Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. Fonctions avec l'application Gira System�3000 Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. Activer/désactiver le fonctionnement automatique. Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. Décalage du temps astronomique réglable. Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. Caractéristiques techniques Précision de marche par mois ± 10 s Réserve de marche env. 4 h Fréquence radio de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission type 10 m Température ambiante -5°C à +45°C
Indications La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT Mode d'emploi.
Réf. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 197.55 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Réf. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 265.68 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols EC Declaration of conformity
Réf. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 203.66 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias