Módulo de superficie de mando System 3000 BT símbolos de flecha System 55 blanco crema brillante
5382 01
4010337122524
1/5
blanco brillante
5382 03
4010337122531
1/5
blanco mate
5382 27
4010337122593
1/5
antracita
5382 28
4010337122609
1/5
color aluminio
5382 26
4010337122579
1/5
negro mate
5382 005
4010337122616
1/5
gris mate
5382 015
4010337122623
1/5
acero inoxidable
5382 600
4010337122630
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000. Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. Funciones en el módulo de superficie Manejo de cortinas e iluminación. El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000. La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI. Funciones con aplicación Gira System 3000 Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado. Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual. Activar/desactivar modo automático. Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales. Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación. Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales. Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica). Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación. Desplazamiento de la hora astronómica regulable. Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet. Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración. Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas. Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana. Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación. Datos técnicos Precisión por mes ± 10 s Reserva de funcionamiento aprox. 4 h Radiofrecuencia De 2,402 a 2,480 GHz Potencia de transmisión máx. 2,5 mW, clase 2 Alcance de la transmisión Típ. 10 m Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza. Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT Manual de instrucciones.
Ref. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 194.75 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Ref. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 265.68 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols EC Declaration of conformity
Ref. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 203.66 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios