System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole System 55 Cremeweiß glänzend
5382 01
134,02
4010337122524
1/5
02
Reinweiß glänzend
5382 03
134,02
4010337122531
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5382 27
134,02
4010337122593
1/5
02
Anthrazit
5382 28
137,04
4010337122609
1/5
02
Farbe Alu
5382 26
141,74
4010337122579
1/5
02
Schwarz matt
5382 005
141,74
4010337122616
1/5
02
Grau matt
5382 015
141,74
4010337122623
1/5
02
Edelstahl
5382 600
150,33
4010337122630
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz Bedienen von Behängen und Beleuchtung. Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. Funktionen mit Gira System 3000 App Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. Astrozeitverschiebung einstellbar. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ± 10 s Gangreserve ca. 4 h Funkfrequenz 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite typ. 10 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert. Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 586.19 KB
System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 203.66 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 265.68 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank