0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Standard System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5375 01
78,99
4010337051138
1/5
02
zuiver wit glanzend
5375 03
78,99
4010337051145
1/5
02
zuiver wit mat
5375 27
78,99
4010337051169
1/5
02
antraciet
5375 28
81,99
4010337051176
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5375 26
86,72
4010337051152
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5375 005
86,72
4010337051183
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5375 015
86,72
4010337087298
1/5
02
edelstaal (gelakt)
5375 600
95,31
4010337051190
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337051138
Artikelnr. 5375 01VE 1/5
EUR 78,99PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337051145
Artikelnr. 5375 03VE 1/5
EUR 78,99PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337051169
Artikelnr. 5375 27VE 1/5
EUR 78,99PS 02
antraciet
EAN 4010337051176
Artikelnr. 5375 28VE 1/5
EUR 81,99PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337051152
Artikelnr. 5375 26VE 1/5
EUR 86,72PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337051183
Artikelnr. 5375 005VE 1/5
EUR 86,72PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337087298
Artikelnr. 5375 015VE 1/5
EUR 86,72PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337051190
Artikelnr. 5375 600VE 1/5
EUR 95,31PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nalooptijdca. 2 min vast
Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar vorenmax. 15 m
Bereik naar beide zijdenmax. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 10 m
Bereik naar beide zijdenmax. 9 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5375005

RFA, 524 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5375005

IFC, 72.48 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase