0

System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4489 01
75,07
4010337095903
1/5
02
zuiver wit glanzend
4489 03
75,07
4010337095927
1/5
02
zuiver wit mat
4489 27
75,07
4010337095941
1/5
02
antraciet
4489 28
77,43
4010337095958
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
4489 26
81,02
4010337095934
1/5
02
zwart mat (gelakt)
4489 005
81,02
4010337095897
1/5
02
grijs mat (gelakt)
4489 015
81,02
4010337095910
1/5
02
edelstaal (gelakt)
4489 600
95,99
4010337095965
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 07/2027. Alleen zolang de voorraad strekt.

crème wit glanzend
EAN 4010337095903
Artikelnr. 4489 01VE 1/5
EUR 75,07PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095927
Artikelnr. 4489 03VE 1/5
EUR 75,07PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337095941
Artikelnr. 4489 27VE 1/5
EUR 75,07PS 02
antraciet
EAN 4010337095958
Artikelnr. 4489 28VE 1/5
EUR 77,43PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337095934
Artikelnr. 4489 26VE 1/5
EUR 81,02PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337095897
Artikelnr. 4489 005VE 1/5
EUR 81,02PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337095910
Artikelnr. 4489 015VE 1/5
EUR 81,02PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337095965
Artikelnr. 4489 600VE 1/5
EUR 95,99PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 07/2027. Alleen zolang de voorraad strekt.

Kenmerken

  • Wandcontactdoos met aardingspen en verzonken lichtbalk.
  • De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
  • De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
  • De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Bedrijf0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte0,2 cd
Inbouwdiepte29 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot +40 °C
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad

Bestektekst

Wandcontactdoos 16 A 250 ~ met LED-oriëntatieverlichting en shutter

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 4170 .. 4489 ..

PDF, 456.88 KB

Download
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase