0

Presa con contatto di terra 16 A 250 V~, luce di orientamento a LED e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4489 01
75,07
4010337095903
1/5
02
bianco puro brillante
4489 03
75,07
4010337095927
1/5
02
bianco puro satinato
4489 27
75,07
4010337095941
1/5
02
antracite
4489 28
77,43
4010337095958
1/5
02
color alluminio (verniciato)
4489 26
81,02
4010337095934
1/5
02
nero opaco (verniciato)
4489 005
81,02
4010337095897
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
4489 015
81,02
4010337095910
1/5
02
acciaio inox (verniciato)
4489 600
95,99
4010337095965
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 07/2027. Solo fino ad esaurimento scorte.

bianco crema brillante
EAN 4010337095903
Cod. art. 4489 01Conf. 1/5
75,07 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337095927
Cod. art. 4489 03Conf. 1/5
75,07 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337095941
Cod. art. 4489 27Conf. 1/5
75,07 EURPS 02
antracite
EAN 4010337095958
Cod. art. 4489 28Conf. 1/5
77,43 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337095934
Cod. art. 4489 26Conf. 1/5
81,02 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337095897
Cod. art. 4489 005Conf. 1/5
81,02 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337095910
Cod. art. 4489 015Conf. 1/5
81,02 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337095965
Cod. art. 4489 600Conf. 1/5
95,99 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 07/2027. Solo fino ad esaurimento scorte.

Caratteristiche

  • Presa con contatto di terra e con fascia luminosa integrata.
  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
  • Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la luce a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
  • La luce a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.
  • Con morsetti a innesto.
  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Potenza assorbita
In funzione0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensità luminosa0,2 cd
Profondità di montaggio29 mm
Temperatura ambienteda 0 °C a +40 °C
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
  • Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter

Operating instructions.

Cod. art. 4170 .. 4489 ..

PDF, 457.04 KB

Download
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale