0

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4489 01
75,07
4010337095903
1/5
02
Reinweiß glänzend
4489 03
75,07
4010337095927
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
4489 27
75,07
4010337095941
1/5
02
Anthrazit
4489 28
77,43
4010337095958
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
4489 26
81,02
4010337095934
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
4489 005
81,02
4010337095897
1/5
02
Grau matt (lackiert)
4489 015
81,02
4010337095910
1/5
02
Edelstahl (lackiert)
4489 600
95,99
4010337095965
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2027. Nur solange der Vorrat reicht.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095903
Art.-Nr. 4489 01VE 1/5
75,07 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095927
Art.-Nr. 4489 03VE 1/5
75,07 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095941
Art.-Nr. 4489 27VE 1/5
75,07 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337095958
Art.-Nr. 4489 28VE 1/5
77,43 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337095934
Art.-Nr. 4489 26VE 1/5
81,02 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337095897
Art.-Nr. 4489 005VE 1/5
81,02 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337095910
Art.-Nr. 4489 015VE 1/5
81,02 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337095965
Art.-Nr. 4489 600VE 1/5
95,99 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2027. Nur solange der Vorrat reicht.

Merkmale

  • Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
  • Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
  • Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Betrieb0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtstärke0,2 cd
Einbautiefe29 mm
Umgebungstemperatur0 °C bis +40 °C
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
  • Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und Shutter

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 4170 .. 4489 ..

PDF, 457.13 KB

Download
Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank