0

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~, lampką orientacyjną LED i ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4489 01
4010337095903
1/5
czysta biel z połyskiem
4489 03
4010337095927
1/5
czysta biel matowa
4489 27
4010337095941
1/5
antracytowy
4489 28
4010337095958
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
4489 26
4010337095934
1/5
czarny matowy (lakierowany)
4489 005
4010337095897
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
4489 600
4010337095965
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337095903
Nr artykułu 4489 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337095927
Nr artykułu 4489 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337095941
Nr artykułu 4489 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337095958
Nr artykułu 4489 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337095934
Nr artykułu 4489 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337095897
Nr artykułu 4489 005Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337095965
Nr artykułu 4489 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
  • Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
  • Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
  • Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.
  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Pobór mocy
Eksploatacja0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Tryb czuwania0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Natężenie światła0,2 cd
Głębokość montażu29 mm
Temperatura otoczeniaod 0°C do +40°C
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter

Operating instructions.

Nr artykułu 4170 .. 4489 ..

PDF, 457.04 KB

Do pobrania
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych