Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Artículo en descatalogación. Disponible hasta 07/2027. Solo hasta agotar existencias.
blanco mate
EAN 4010337095941
Ref. 4489 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337095934
Ref. 4489 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337095897
Ref. 4489 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337095910
Ref. 4489 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Artículo en descatalogación. Disponible hasta 07/2027. Solo hasta agotar existencias.
Características
Base de enchufe con toma de tierra y regleta de luces encastrada.
Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
Con bornes enchufables.
El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
Garras de expansión encapsuladas.
Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
Menor profundidad de montaje.
Palanca de liberación grande y ergonómica.
Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
Base de termoplástico resistente a la rotura.
Datos técnicos
Consumo de potencia
Funcionamiento
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand by
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensidad luminosa
0,2 cd
Profundidad de instalación
29 mm
Temperatura ambiente
0 °C a +40 °C
Material conductor
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de
1,5 mm² a 2,5 mm²
Notas
Autorizado según NF C 61-314 (2003).
Homologado conforme a NBN C 61-112-1:2017.
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.