Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Article en fin de série. Disponible jusqu'au 07/2027. Uniquement jusqu'à épuisement du stock.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Article en fin de série. Disponible jusqu'au 07/2027. Uniquement jusqu'à épuisement du stock.
| Puissance absorbée | |
| Fonctionnement | 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA |
| En attente | 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA |
| Intensité lumineuse | 0,2 cd |
| Profondeur de montage | 29 mm |
| Température ambiante | De 0 °C à +40 °C |
| Propriétés des conducteurs | rigide et flexible |
| section de raccordement | |
| Pour les conducteurs de | 1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Largeur | 55,00 mm |
| Hauteur | 55,00 mm |


Réf. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600
PDF, 191.07 KB