0

eNet draadloze energiesensor 1-voudig Mini

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5471 00
100,19
4010337774365
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

EAN 4010337774365
Artikelnr. 5471 00VE 1/5
EUR 100,19PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
  • Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
  • Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie.
  • Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet server.
  • Synchronisatie van de tijd met de eNet server.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Meetbereik
Stroom0 mA tot 16 A
Elektrisch vermogen0 tot 3680 W
Energieverbruik0 tot 99999 kWh
Radiofrequentie868,3 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
Nominale belastingstroom16 A
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
AfmetingenØ 53,0 H 23,0 mm

Let op

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Draadloze energiesensor enkelvoudig Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5471 00

PDF, 884.97 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5471 00

PDF, 279.65 KB

Download
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5471 00

PDF, 189.87 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase