Radiowy czujnik energii eNet 1x Mini System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
Wymagane akcesoria Urządzenia modułowe (urz.mod.) Cechy Radiowe czujniki energii eNet umożliwiają radiowe przesyłanie wartości napięcia, prądu i energii do serwera eNet. Rejestracja prądu i napięcia podłączonego odbiornika. Obliczanie mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej i energii skutecznej. Nadawanie komunikatów z wartościami pomiarowymi do serwera eNet, sterowane zdarzeniami lub czasem. Synchronizacja czasu i serwera eNet. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Zakres pomiarowy Prąd 0 mA do 16 A Moc elektryczna 0 do 3680 W Zużycie energii 0 do 99999 kWh Częstotliwość radiowa 868,3 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Prąd znamionowy obciążenia 16 A Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Wymiary
Wskazówki Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5471 00
PDF, 279.65 KB
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5471 00
PDF, 189.87 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Wireless energy sensor, 1-gang Mini Operating instructions.
Nr artykułu 5471 00
PDF, 883.72 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych