eNet Funk Energiesensor 1fach Mini
5471 00
100,19
4010337774365
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Merkmale Merkmale Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Messbereich Strom 0 mA bis 16 A Elektrische Leistung 0 bis 3680 W Energieverbrauch 0 bis 99999 kWh Funkfrequenz 868,3 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Nennlaststrom 16 A Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Abmessungen Ø 53,0 H 23,0 mm
Hinweise Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Energiesensor 1fach Mini Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5471 00
PDF, 881.92 KB
eNet Funk Energiesensor 1fach Mini EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5471 00
PDF, 189.87 KB
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5471 00
PDF, 279.65 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
Gira eNet SMART HOME Systemgrundlagen
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank