0

eNet trådløs energisensor enkel Mini

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5471 00
4509264
4010337774365
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

EAN 4010337774365
Art.nr. 5471 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Med eNet trådløse energisensorer kan spennings-, strøm- og energiverdier overføres til eNet serveren trådløst.
  • Registrering av den tilkoblede forbrukerens strøm og spenning.
  • Beregning av aktiv og reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og aktiv elektrisk energi.
  • Hendelses- eller tidsstyrt sending av måleverditelegrammer til eNet serveren.
  • Synkronisering av klokkeslett med eNet serveren.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Måleområde
Strøm0 mA til 16 A
Elektrisk effekt0 til 3680 W
Energiforbruk0 til 99999 kWh
Radiofrekvens868,3 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
Strøm ved merkelast16 A
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
MålØ 53,0 H 23,0 mm

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad


Programvare


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.65 KB

Nedlasting
Trådløs energisensor 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5471 00

PDF, 884.9 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.65 KB

Nedlasting
Wireless energy sensor, 1-gang Mini
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5471 00

PDF, 883.72 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase