eNet Radio-energisensor 1kanals Mini
5471 00
1704018
4010337774365
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Egenskaper
eNet radio-energisensorerna möjliggör radioöverföring av spännings-, ström- och energivärden till eNet servern. Mätning av ström och spänning på den anslutna förbrukaren. Beräkning av aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt samt elektrisk, aktiv energi. Händelse- och tidsstyrd sändning av mätvärdestelegram till eNet-servern. Tidsynkronisering med eNet-servern.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Mätområde |
| Ström | 0 mA till 16 A |
| Elektrisk effekt | 0 till 3680 W |
| Energiförbrukning | 0 till 99999 kWh |
| Trådlös frekvens | 868,3 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Märkström | 16 A |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
| Mått | Ø 53,0 H 23,0 mm |
Anmärkning
Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Trådlös energisensor 1-kanals Mini
Bruksanvisning.
Art.nr 5471 00
PDF, 882.72 KB
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5471 00
PDF, 279.65 KB
eNet Radio energy sensor, 1-gang Mini
EC Declaration of conformity
Art.nr 5471 00
PDF, 189.87 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen