0

eNet draadloze schakel- of drukactor 8-voudig / jaloezieactor 4-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5435 00
369,13
4010337774280
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337774280
Artikelnr. 5435 00VE 1
EUR 369,13PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • De eNet draadloze schakel- resp. tast- of jaloezieactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen van de verlichting of het aansturen van elektrisch bediende raambekledingen.
  • Er worden telkens twee uitgangen in dezelfde bedrijfsstand gebruikt (schakelen, drukken, jaloezie of rolluik).
  • Schakelen van verlichting of éénfase-ventilatormotoren.
  • Besturen van elektrisch bediende raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen.
  • Bedrijfsmodi: Schakelactor, tastactor per uitgang of jaloezieactor, rolluikactor voor uitgangparen instelbaar.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Scènebedrijf.
  • Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).
  • Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
  • Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
  • Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
  • Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
  • Omkeertijd lamellen op te slaan.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Schakelvermogen AC 230 V16 A/AC1
Aansluitvermogen
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2000 W
gewikkelde trafo1000 VA
Tronic-trafo1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd920 VA
Ledlampentyp. 500 W
Spaarlamptyp. 500 W
Motoren1000 W
Capacitieve belasting690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Lengte van de dataleidingmax. 3 m

Let op

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 543500

RFA, 484 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 543500

IFC, 163.22 KB

Download
Draadloze schakel- of drukactuator achtvoudig/jaloezieactuator viervoudig

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5435 00

PDF, 1.42 MB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5435 00

PDF, 280.35 KB

Download
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5435 00

PDF, 155.15 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase