0

Actionneur de commutation ou impulsion 8x / actionneur de store 4x, radio eNet

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5435 00
369,13
4010337774280
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337774280
Réf. 5435 00UC 1
369,13 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • L’actionneur à commutation, à impulsion ou de store radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d’éclairages ou de commande de fermetures motorisées du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
  • Deux sorties sont respectivement exploitées dans le même mode de fonctionnement (commutation, impulsion, store ou volet roulant).
  • Commutation d'éclairage ou de moteurs de ventilateurs monophasés.
  • Commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
  • Modes de fonctionnement : actionneur de commutation, actionneur à impulsion par sortie ou actionneur de store, actionneur de volet roulant réglables par paires pour les sorties.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).
  • Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
  • Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
  • Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et alarme de vent.
  • Temps de marche de la fermeture mémorisable.
  • Temps de commande des lamelles mémorisable.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Fonction de clignotement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Temps de répétition de commutation minimal.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Temps de commutation pour changement de sens.
  • Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,5 W
Température ambiante-5°C à +45°C
Puissance de commutation AC 230 V16 A/AC1
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2000 W
Transformateur bobiné1000 VA
Transformateur électronique1500 W
tubes fluorescents non compensés920 VA
Lampes LEDtype 500 W
Tube fluorescent compacttype 500 W
Moteurs1000 W
Charge capacitive690 VA (560 µF)
section de raccordement4 mm² max.
Longueur de la ligne de donnéesmax. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 543500

RFA, 484 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 543500

IFC, 163.22 KB

Téléchargement
Actionneur à commutation ou impulsion radio octuple / actionneur de store quadruple
Modes d’emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5435 00

PDF, 1.43 MB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 280.35 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias