0

eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktor 8kanals/markisaktor 4kanals

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5435 00
1704042
4010337774280
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337774280
Art.nr 5435 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet bryt-/tryckknapps-/jalusiaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar eller för styrning av eldrivna förhängen via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet servern.
  • Två utgångar drivs i samma driftläge (koppla, trycka, markis eller rulljalusi).
  • Koppling av belysning eller enfasiga fläktmotorer.
  • Styrning av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser.
  • Driftlägen: Inställning av brytaktor, knappaktor per utgång eller jalusiaktor, rulljalusiaktor för parvisa utgångar.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Position för solskydd och skymning kan sparas.
  • Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
  • Förhängeskörtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Regleringstid vid riktningsbyte.
  • Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
  • Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,5 W
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor2300 W
HV-halogen2000 W
Lindad transformator1000 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade920 VA
LED-lamporTyp. 500 W
KompaktlysrörTyp. 500 W
Motorer1000 W
Kapacitiv last690 VA (560 µF)
Anslutningsareamax. 4 mm²
Dataledningens längdmax. 3 m

Anmärkning

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Mått

Modulära enheter (ME)4

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 543500

RFA, 484 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 543500

IFC, 163.22 KB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.35 KB

Ladda ner
Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 8-kanals/markisaktor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5435 00

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen