Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337774280
Cod. art. 5435 00Conf. 1
390,54 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Tramite una linea dati, l’attuatore On/Off / a pulsante o veneziana radio eNet riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione o di comando di tendaggi ad azionamento elettrico dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
Due uscite funzionano rispettivamente nello stesso modo operativo (commutazione, pulsante, veneziana o avvolgibile).
Commutazione di impianti di illuminazione o di motori monofase di ventilatori.
Comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole.
Modi operativi: impostazione su attuatore On/Off, attuatore a pulsante per ogni uscita o attuatore veneziana, attuatore tapparella a coppia
Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
Servizio scene.
Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).
Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento.
È possibile memorizzare il tempo di corsa della tenda.
Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
Max. 0,5 W
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Potere di commutazione 230 V AC
16 A / AC1
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza
2300 W
Lampade alogene AT
2000 W
Trasformatore con avvolgimento
1000 VA
Trasformatore Tronic
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
920 VA
Lampade a LED
tip. 500 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 500 W
Motori
1000 W
Carico capacitivo
690 VA (560 µF)
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Lunghezza della linea dati
max 3 m
Avvisi
Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
4
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.