eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator 8-dobbel / persienneaktuator 4-dobbel Tavlemontert
5435 00 4509288
4010337774280
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Legg til
Legg til
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør En av de følgende artiklene: Tavlemontert apparat En av de følgende artiklene: Detektorer og sensorer Egenskaper eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator eller persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning. To utganger drives i den samme driftsmodusen (kobling, taster, persienne eller rullegardin). Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer. Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser. Driftsmoduser: koblingsaktuator, impulsreléaktuator per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder). Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel. Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres. Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm. Kjøretiden for avskjermingen kan lagres. Lamellomstyringstiden kan lagres. Kan stilles inn med eNet server: Inn- el. utkoblingsforsinkelse. Minimal koblingsrepetisjonstid. Permanent på, permanent av. Omstyringstid ved skifte av retning. Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer). Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. Tekniske spesifikasjoner Nominell spenning AC 230 V, 50/60 Hz Standbymodus maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C Slutte- og bryteevne AC 230 V 16 A / AC1 Tilkoblingseffekt Glødelamper 2300 W HV-halogenlamper 2000 W viklet transformator 1000 VA Tronic-trafo 1500 W Lysrør, ukompensert 920 VA LED-lamper vanl. 500 W Kompaktlysrør vanl. 500 W Motorer 1000 W Kapasitiv last 690 VA (560 µF) Tilkoblingstverrsnitt maks. 4 mm² Lengde på dataledningen maks. 3 m
Merknader For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server. Ytterligere koblinger Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi Mer
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 543500
RFA, 484 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 543500
IFC, 163.22 KB
PSTI Statement of CompliancePSTI Statement of Compliance
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 8-kanals / persiennemodul 4-kanalsBruksanvisninger Bruksanvisning.
Art.nr. 5435 00
PDF, 1.42 MB
eNet SMART HOME Voice ControlOppslagsverk/systemgrunnlag QUICK START GUIDE
eNet system manualOppslagsverk/systemgrunnlag eNet SMART HOME
PSTI Statement of CompliancePSTI Statement of Compliance
Wireless switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blinds actuator, 4-gangBruksanvisninger Operating instructions
Art.nr. 5435 00
PDF, 1.42 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase