Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C
zuiver wit glanzend
2459 70
92,45
4010337129967
1
02
zuiver wit mat (gelakt)
2459 72
101,66
4010337137689
1
02
antraciet (gelakt)
2459 73
101,66
4010337137696
1
02
zwart mat (gelakt)
2459 74
101,66
4010337137702
1
02
grijs mat (gelakt)
2459 76
101,66
4010337137719
1
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Kenmerken
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.
Technische gegevens
| Ingangsspanning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-aansluiting | 1 x type A, 1 x type C |
| Uitgangsspanning USB | DC 5 V |
| Laadstroom |
| USB A | max. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Stand-by | ≤80 mW |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Omgevingstemperatuur | +5° C tot +35° C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.
Inhoud
USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
Afmetingen
| Breedte | 70,00 mm |
| Hoogte | 70,00 mm |
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met geïntegreerde verhoogde aanraakbeveiliging (shutter) en USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2459 ..
PDF, 615.3 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase