0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2459 70
92,45
4010337129967
1
02
bianco puro satinato (verniciato)
2459 72
101,66
4010337137689
1
02
antracite (verniciato)
2459 73
101,66
4010337137696
1
02
nero opaco (verniciato)
2459 74
101,66
4010337137702
1
02
grigio opaco (verniciato)
2459 76
101,66
4010337137719
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco puro brillante
EAN 4010337129967
Cod. art. 2459 70Conf. 1
92,45 EURPS 02
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337137689
Cod. art. 2459 72Conf. 1
101,66 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337137696
Cod. art. 2459 73Conf. 1
101,66 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337137702
Cod. art. 2459 74Conf. 1
101,66 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337137719
Cod. art. 2459 76Conf. 1
101,66 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  • È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB5 V DC
Corrente di carica
USB Amax 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Stand-by≤ 80 mW
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio31 mm
Temperatura ambiente+5° C - +35° C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
  • Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.

Contenuto della dotazione

  • Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.

Dimensioni

Larghezza70,00 mm
Altezza70,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2459 ..

PDF, 619.43 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale