Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x Typ A / typ C czysta biel z połyskiem
2459 70
4010337129967
1
czysta biel matowa (lakierowana)
2459 72
4010337137689
1
antracytowy (lakierowany)
2459 73
4010337137696
1
czarny matowy (lakierowany)
2459 74
4010337137702
1
szary matowy (lakierowany)
2459 76
4010337137719
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
Cechy Cechy Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C. Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe. Dane techniczne Napięcie wejściowe AC 220 – 250 V, 50/60 Hz Przyłącze USB 1 x typ A, 1 x typ C Napięcie wyjściowe USB DC 5 V Prąd ładowania USB A maks. 2,4 A USB C maks. 3 A Tryb czuwania ≤80 mW Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm² Głębokość montażu 31 mm Temperatura otoczenia od +5°C do +35°C
Wskazówki Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać. Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej. Zakres dostawy Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie. Wymiary Szerokość 70,00 mm Wysokość 70,00 mm
Pliki do pobrania SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Gebrauchsanleitung.
Nr artykułu 2459 ..
PDF, 616.1 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych