Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x Type A / type C blanc brillant
2459 70
92,45
4010337129967
1
02
blanc satiné (laqué)
2459 72
101,66
4010337137689
1
02
anthracite (laqué)
2459 73
101,66
4010337137696
1
02
noir mat (laqué)
2459 74
101,66
4010337137702
1
02
gris mat (laqué)
2459 76
101,66
4010337137719
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Caractéristiques Caractéristiques L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C. Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément. Caractéristiques techniques Tension d'entrée 220 - 250 V CA, 50/60 Hz Connexion USB 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB 5 V CC Courant de charge USB A max. 2,4 A USB C max. 3 A En attente ≤80 mW section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur de montage 31 mm Température ambiante +5° C à +35° C
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée. Contenu de la livraison Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis. Dimensions Largeur 70,00 mm Hauteur 70,00 mm
Téléchargements Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection intégrée renforcée contre les contacts accidentels (shutter) et alimentation en tension USB 2x Mode d'emploi.
Réf. 2459 ..
PDF, 620.08 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias