0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2459 70
4010337129967
1
antracita (pintado)
2459 73
4010337137696
1
negro mate (pintado)
2459 74
4010337137702
1
gris mate (pintado)
2459 76
4010337137719
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337129967
Ref. 2459 70Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337137696
Ref. 2459 73Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337137702
Ref. 2459 74Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337137719
Ref. 2459 76Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
  • Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entradaCA 220 - 250 V, 50/60 Hz
Conexión USB1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB5 V CC
Corriente de carga
USB Amáx. 2,4 A
USB Cmáx. 3 A
Stand by≤80 mW
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Profundidad de instalación31 mm
Temperatura ambiente+5° C a +35° C

Notas

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
  • Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
  • Se recomienda la utilización de una caja profunda.

Volumen de entrega

  • Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.

Dimensiones

Anchura70,00 mm
Altura70,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos

Instrucciones para el uso.

Ref. 2459 ..

PDF, 615.28 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios