Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A / typ C
kritvit blank
2459 70
4010337129967
1
kritvit sidenmatt (lackerad)
2459 72
4010337137689
1
antracit (lackerad)
2459 73
4010337137696
1
svart matt (lackerad)
2459 74
4010337137702
1
grå matt (lackerad)
2459 76
4010337137719
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). Inkapslade expansionsklor. Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. Slagtålig termoplastsockel.
Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C. Upp till två enheter kan laddas samtidigt.
Tekniska data
| Ingångsspänning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-anslutning | 1 x typ A, 1 x typ C |
| Utgångsspänning USB | DC 5 V |
| Laddström |
| USB A | max. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Standby | ≤ 80 mW |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Inbyggnadsdjup | 31 mm |
| Omgivningstemperatur | +5° C till +35° C |
Anmärkning
Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1. Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm. En djup apparatdosa rekommenderas.
Leveransen innehåller
USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.
Mått
| Bredd | 70,00 mm |
| Höjd | 70,00 mm |
Schuko-uttag 16 A 250 V~ med integrerat, utökat beröringsskydd (shutter) och USB-spänningsförsörjning knappars
Bruksanvisning.
Art.nr 2459 ..
PDF, 614.73 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen