0

Basiselement USB-voeding 2-voudig Type A/type C

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
2349 00
76,64
4010337104681
1/5
02
zwart
2369 00
-
4010337075905
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

wit
EAN 4010337104681
Artikelnr. 2349 00VE 1/5
EUR 76,64PS 02
zwart
EAN 4010337075905
Artikelnr. 2369 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
  • Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroommax. 3 A
Nominale spanning
primairAC 100-240 V, 50/60 Hz
secundair5 V (± 5%)
Stand-by≤ 0,15W
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur+10 °C tot +40 °C
Rendement≥ 75%
Conform de normDIN EN 60950-1/A2

Inhoud

  • USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Basiselement USB-voeding 2-voudig

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535.19 KB

Download
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2349 00

PDF, 194.75 KB

Download
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2369 00

PDF, 198.4 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase