0

Basiselement USB-voeding PD 1-voudig 65 watt Type C

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
2362 00
88,23
4010337125259
1
02
zwart
2363 00
88,23
4010337125242
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

wit
EAN 4010337125259
Artikelnr. 2362 00VE 1
EUR 88,23PS 02
zwart
EAN 4010337125242
Artikelnr. 2363 00VE 1
EUR 88,23PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • De basiselement USB-voeding type C met Power Delivery maakt sneller opladen mogelijk als het aan te sluiten apparaat ook Power Delivery technologie heeft.
  • Het aangesloten apparaat bepaalt de gepaste laadspanning uit het aanbod van de voeding. 5, 9, 15 of 20 V met max. 3,25 A zijn mogelijk. Dit resulteert in een laadvermogen van maximaal 65 W (20 V x 3,25 A).
  • Door de Power Delivery technologie is aanpasbaar opladen mogelijk.
  • Laadstation voor accu’s van mobiele apparaten met USB-C-aansluiting.
  • 1 x USB-bus type C.
  • Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
  • Aansluiting volgens USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 220 - 240 V, 50/60 Hz
UitgangsspanningDC 5 tot 20 V
Uitgangsstroommax. 3,25 A
laadvermogen15 tot 65  W
Stand-by< 0,09 W
BeschermingsklasseII
Aansluitingdoorsnedemax. 2,5 mm2
Inbouwdiepte32 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot +35 °C

Afmetingen

Breedte71,00 mm
Hoogte71,00 mm
Diepte44,00 mm
Datablad

Bestektekst

Gebruik USB-voeding PD

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2362 00 2363 00

PDF, 574.38 KB

Download
SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Download
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase