0

Module d'alimentation de tension USB PD 1x Type C, 65 watts

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
2362 00
88,23
4010337125259
1
02
noir
2363 00
88,23
4010337125242
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337125259
Réf. 2362 00UC 1
88,23 EURSP 02
noir
EAN 4010337125242
Réf. 2363 00UC 1
88,23 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Le module d'alimentation en USB type C avec Power Delivery permet une charge plus rapide si l’appareil à connecter est également doté de la technologie Power Delivery.
  • L’appareil raccordé détermine la tension de charge appropriée à partir de l’alimentation en tension. 5, 9, 15 ou 20 volts avec un maximum de 3,25 ampères sont possibles. Il en résulte une puissance de charge allant jusqu’à 65 watts (20 V × 3,25 A).
  • Une charge personnalisable est possible grâce à la technologie Power Delivery.
  • Station de charge pour batteries d’appareils mobiles avec port USB-C.
  • 1 connecteur femelle USB-C.
  • Résistant aux courts-circuits et aux surcharges.
  • Connexion conforme à la spécification USB Power Delivery révision 3.2.

Caractéristiques techniques

Tension nominale220 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie5 à 20 V CC
Courant de sortiemax. 3,25 A
Capacité de charge15 à 65 W
En attente< 0,09 W
Classe de protectionII
section de raccordementmax. 2,5 mm2
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante0 °C à +35 °C

Dimensions

Largeur71,00 mm
Hauteur71,00 mm
Profondeur44,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module d’alimentation en tension USB PD

Mode d’emploi.

Réf. 2362 00 2363 00

PDF, 575.88 KB

Téléchargement
SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Réf. 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Téléchargement
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias