0

Mecanismo de alimentación eléctrica USB PD de 1 elemento Tipo C, 65 watios

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
2362 00
4010337125259
1
negro
2363 00
4010337125242
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337125259
Ref. 2362 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro
EAN 4010337125242
Ref. 2363 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Le mecanismo de alimentación eléctrica USB tipo C con Powerdelivery permite una carga rápida cuando el dispositivo que se va a conectar también cuenta con la tecnología Power Delivery.
  • El dispositivo conectado determina la tensión de carga adecuada a partir del rango de alimentación eléctrica. Son posibles 5, 9, 15 o 20 voltios con un máximo de 3,25 amperios. El resultado es una potencia de carga de hasta 65 vatios (20 V x 3,25 A).
  • Carga personalizable gracias a la tecnología Power Delivery.
  • Estación de carga para baterías de dispositivos móviles con conexión USB C.
  • 1 conector hembra USB tipo C.
  • A prueba de cortocircuitos y sobrecargas.
  • Conexión conforme a la especificación USB Power Delivery, revisión 3.2.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Tensión de salidaCC 5 hasta 20 V
Corriente de salidamáx. 3,25 A
Potencia de cargade 15 a 65 W
Stand by< 0,09 W
Clase de protecciónII
Sección de conexiónmáx. 2,5 mm2
Profundidad de instalación32 mm
Temperatura ambientede 0 °C a +35 °C

Dimensiones

Anchura71,00 mm
Altura71,00 mm
Profundidad44,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de alimentación eléctrica USB PD

Instrucciones de uso.

Ref. 2362 00 2363 00

PDF, 577.31 KB

Descarga
SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Ref. 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Descarga
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios