0

Einsatz USB-Spannungsversorgung PD 1fach Typ C, 65 Watt

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
2362 00
88,23
4010337125259
1
02
Schwarz
2363 00
88,23
4010337125242
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Weiß
EAN 4010337125259
Art.-Nr. 2362 00VE 1
88,23 EURPS 02
Schwarz
EAN 4010337125242
Art.-Nr. 2363 00VE 1
88,23 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Der Einsatz USB-Spannungsversorgung Typ C mit Power Delivery ermöglicht ein schnelleres Laden, wenn das anzuschließende Gerät ebenfalls über die Power-Delivery-Technik verfügt.
  • Das angeschlossene Gerät bestimmt die passende Ladespannung aus dem Angebot der Spannungsversorgung. Es sind 5, 9, 15 oder 20 Volt mit max. 3,25 Ampere möglich. Das ergibt eine Ladeleistung von bis zu 65 Watt (20 V x 3,25 A).
  • Durch die Power-Delivery-Technik ist ein anpassbares Laden möglich.
  • Ladestation für Akkus von mobilen Geräten mit USB-C-Anschluss.
  • 1 x USB-Buchse Typ C.
  • Kurzschlussfest und überlastsicher.
  • Anschluss nach USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische Daten

NennspannungAC 220 - 240 V, 50/60 Hz
AusgangsspannungDC 5 bis 20 V
Ausgangsstrommax. 3,25 A
Ladeleistung15 bis 65  W
Stand-by< 0,09 W
SchutzklasseII
Anschlussquerschnittmax. 2,5 mm2
Einbautiefe32 mm
Umgebungstemperatur0 °C bis +35 °C

Abmessungen

Breite71,00 mm
Höhe71,00 mm
Tiefe44,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz USB-Spannungsversorgung PD

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2362 00 2363 00

PDF, 573.22 KB

Download
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Download
USB-Spannungsversorgung, einfach mit Powerdelivery Typ C

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank