Innsats USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C
hvit
2349 00
4010337104681
1/5
svart
2369 00
6600037
4010337075905
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Deksler
Egenskaper
Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.
Tekniske spesifikasjoner
| Ladestrøm | maks. 3 A |
| Nominell spenning |
| primær | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| sekundær | 5 V (± 5%) |
| Standbymodus | ≤ 0,15 W |
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Omgivelsestemperatur | +10 °C til +40 °C |
| Virkningsgrad | ≥ 75 % |
| Normkonform | DIN EN 60950-1/A2 |
Leveransens innhold
USB-kabel ikke inkludert.
Innsats for USB-strømforsyning, 2-kanals
Bruksanvisning.
Art.nr. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2349 00
PDF, 194.75 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2369 00
PDF, 198.4 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase