0

Module d'alimentation de tension USB 2x Type A / type C

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
2349 00
76,64
4010337104681
1/5
02
noir
2369 00
-
4010337075905
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.


Article suivant :

blanc
EAN 4010337104681
Réf. 2349 00UC 1/5
76,64 EURSP 02
noir
EAN 4010337075905
Réf. 2369 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.


Article suivant :

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
  • Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

Courant de chargemax. 3 A
Tension nominale
primaire100 - 240 V CA, 50/60 Hz
secondaire5 V (± 5%)
En attente≤ 0,15W
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante+10°C à +40°C
Rendement≥ 75%
Conforme à la normeDIN EN 60950-1/A2

Contenu de la livraison

  • Les câbles USB ne sont pas fournis.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module d'alimentation USB double

Mode d'emploi.

Réf. 2349 00 2359 00 2369 00

PDF, 535.45 KB

Téléchargement
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C

EC Declaration of conformity

Réf. 2349 00

PDF, 194.75 KB

Téléchargement
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C

EC Declaration of conformity

Réf. 2369 00

PDF, 198.4 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias