Podtynkowy zasilacz USB 2x Typ A / typ C biały
2349 00
4010337104681
1/5
czarny
2369 00
4010337075905
-
-
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.Artykuł zamienny:
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Osłony
Cechy Cechy Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C. Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń. Dane techniczne Prąd ładowania maks. 3 A Napięcie znamionowe pierwotny AC 100 – 240 V, 50/60 Hz wtórny 5 V (± 5%) Tryb czuwania ≤ 0,15 W Głębokość montażu 32 mm Temperatura otoczenia od +10 °C do +40 °C Współczynnik sprawności ≥ 75% Zgodność z normą DIN EN 60950-1/A2
Zakres dostawy Kable USB nie są zawarte w zestawie.
Pliki do pobrania Insert for USB power supply, 2-gang Operating instructions.
Nr artykułu 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 534.36 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2349 00
PDF, 194.75 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type C EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2369 00
PDF, 198.4 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych