0

Gira Eco voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2045 00
515,97
4010337128069
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337128069
Artikelnr. 2045 00VE 1
EUR 515,97PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Integratie van vijf oplaadpunten per apparaat in het KNX systeem (volledig configureerbaar via ETS).
  • Integratie van vijf omvormers per apparaat in het KNX systeem (volledig configureerbaar via ETS). Hiervan kan een omvormer als hybride omvormer een batterijopslag integreren.
  • Dynamisch lastbeheer (DLM).
  • Statisch lastbeheer (SLM).
  • Gemengd gebruik van verschillende fabrikanten.
  • Faseomschakeling (1- of 3-fasig laden).
  • Scheefbelastingbeheer.
  • Verschillende laadopties: Sofort (Onmiddellijk); Eco (PV-overschot opladen).
  • Boostfunctie (snelladen).
  • Prioriteit toekennen aan een oplaadpunt.
  • Ondersteuning van externe elektriciteitsmeters (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generiek) bij oplaadpunten die geen interne elektriciteitsmeter hebben.
  • Netwerkvriendelijke besturing.

Laadpunten

  • Laden: laadpunttoestand (status), verbonden (status), opladen (status), opladen beëindigd (status), onderbreking (instellen/status), start/stop (instellen/status), ontgrendelen (instellen).
  • Laadstroom: doel (status/instellen), actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden vermogen: actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden energie: actueel L1-L3, actueel (status).
  • Statuswaarden energieverbruik: laatste lading (status), totaal (status).
  • Statuswaarden storing: storing, laatste storing.
  • Statuswaarden: communicatie-ID (EVCCID) (status), interne temperatuur oplaadpunt (status), temperatuurwaarschuwing, RFID-tag (status), serienummer, firmwareversie oplaadpunt.

Omvormer

  • Opbrengstwaarde weergeven (energie, vermogen).
  • Statuswaarden: apparaattoestand, storing, laatste storing, firmwareversie, serienummer.

Hybride omvormer

  • Energie- en prestatiewaarden weergeven. (laden/ontladen).
  • Laadtoestand (SoC - State of Charge).
  • Status en storing.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 24 V tot 30 V
Opgenomen vermogen2,3 W(DC 24 V externe voeding)
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C
KNX communicatieKNX/TP, S-Mode
KNX mediumTP1-256
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT
Aansluitingen2x RJ45 (geïntegreerde switch) aansluit- en aftakklemmen voor KNX en 24 V

Let op

  • KNX Secure.
  • Uitbreidbaar via firmware-updates.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

Gira Eco
Meer

Datablad

Bestektekst

Gira Eco

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 919.31 KB

Download
Gira Eco

Technical documentation.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 1.97 MB

Download
Gira Eco

from ETS 5.7.7

Artikelnr. 2045 00

ZIP, 1.09 MB

Download
Gira Eco

Compatible charging stations for the Gira Eco

Artikelnr. 2045 00

PDF, 583.27 KB

Download
Gira Eco

Compatible inverters for the Gira Eco

Artikelnr. 2045 00

PDF, 587.63 KB

Download
Gira Eco Firmwareupdate

Artikelnr. 2045 00

ZIP, 61.37 MB

Versie: 2.0.20

Download
Gira Eco for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2045 00

PDF, 178.37 KB

Download
Gira Eco for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2045 00

PDF, 279.91 KB

Download
Gira Eco Licence

Gira Eco Licensing Agreement

Artikelnr. 2045 00

PDF, 58.28 KB

Download
Gira Eco with charging point MENNEKES AMTRON

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 2.94 MB

Download
Gira Eco with charging point Spelsberg Wallbox Smart Pro

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 187.03 KB

Download
Gira Eco with charging point Walther Werke smartEVO uno

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 4.15 MB

Download
Gira Eco with inverter Fronius Primo/Symo

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 199.64 KB

Download
Gira Eco with inverter Kostal PLENTICORE

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 268.36 KB

Download
Gira Eco with inverter SMA Sunny Boy

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 275.97 KB

Download
Gira Eco with inverter SMA Tripower

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 184.72 KB

Download
Gira Eco with inverter SolarEdge Home Wave

Commissioning instructions

Artikelnr. 2045 00

PDF, 370.27 KB

Download
Gira Eco mit Ladepunkt ABL eMH1

Inbetriebnahmehinweise.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 276.63 KB

Download
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Double

Inbetriebnahmehinweise.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 307.82 KB

Download
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Single

Inbetriebnahmehinweise.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 294.12 KB

Download
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied connect.home

Inbetriebnahmehinweise.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 291.98 KB

Download
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied Energy Control

Inbetriebnahmehinweise.

Artikelnr. 2045 00

PDF, 223.3 KB

Download
Gira Eco.

Produktinformation

PDF, 1.99 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase