0

Gira Eco for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2045 00
4010337128069
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337128069
Art.nr. 2045 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Integrasjon av fem ladepunkter per apparat i KNX-systemet (fullt prosjekterbar via ETS).
  • Integrasjon av fem vekselrettere per apparat i KNX-systemet (fullt prosjekterbar via ETS). Av disse kan én vekselretter som hybridvekselretter integrere et lagringsbatteri.
  • Dynamisk laststyring (DLM).
  • Statisk laststyring (SLM).
  • Hybriddrift fra forskjellige produsenter.
  • Faseomkobling (1- eller 3-faselading).
  • Styring av ubalansert last.
  • Forskjellige lademuligheter: Straks; eco (PV-overskuddslading).
  • Boost-funksjon (hurtiglading).
  • Prioritering av et ladepunkt.
  • Støtte for utvendig strømmåler (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generisk) ved ladepunkter som ikke har innvendig strømmåler.
  • Nettverksvennlig styring.

Ladepunkter

  • Lading: Ladepunkttilstand (status), tilkoblet (status), lading (status), lading fullført (status), avbrudd (sette/status), start/stopp (sett/status), opplåsing (sette).
  • Ladestrøm: Nominell (status/sette), faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdi ytelse: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdi energi: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdier energiforbruk: Siste lading (status), totalt (status).
  • Statusverdier, feil: Feil, siste feil.
  • Statusverdier: Kommunikasjons-ID (EVCCID) (status), intern temperatur ladepunkt (status), temperaturadvarsel, RFID-brikke (status), serienummer, fastvareversjon ladepunkt.

Vekselretter

  • Vis produksjonverdi (energi, effekt).
  • Statusverdier: Apparatstatus, feil, siste feil, fastvareversjon, serienummer.

Hybridvekselretter

  • Vis energi- og effektverdier. (Lading/utlading).
  • Ladetilstand (SoC – State of Charge).
  • Status og feil.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningDC 24 V til 30 V
Inngangseffekt2,3 W(DC 24 V ekstern tilførsel)
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C
KNX-kommunikasjonKNX/TP, S-Mode
KNX mediumTP1-256
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT
Tilkoblinger2 stk. RJ45 (integrert bryter) tilkoblings- og forgreningsklemmer for KNX og 24 V

Merknader

  • KNX Secure.
  • Kan utvides via fastvareoppdateringer.

Mål

Delingsenheter (DE)2

Ytterligere koblinger

Gira Eco
Mer

Datablad

Programvare

Gira Eco

Bruksanvisning.

Art.nr. 2045 00

PDF, 932.03 KB

Nedlasting
Gira Eco

Technical documentation.

Art.nr. 2045 00

PDF, 1.97 MB

Nedlasting
Gira Eco

from ETS 5.7.7

Art.nr. 2045 00

ZIP, 1.09 MB

Nedlasting
Gira Eco

Compatible charging stations for the Gira Eco

Art.nr. 2045 00

PDF, 583.27 KB

Nedlasting
Gira Eco

Compatible inverters for the Gira Eco

Art.nr. 2045 00

PDF, 587.63 KB

Nedlasting
Gira Eco Firmwareupdate

Art.nr. 2045 00

ZIP, 61.37 MB

Versjon: 2.0.20

Nedlasting
Gira Eco for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2045 00

PDF, 178.37 KB

Nedlasting
Gira Eco for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2045 00

PDF, 279.91 KB

Nedlasting
Gira Eco Licence

Gira Eco Licensing Agreement

Art.nr. 2045 00

PDF, 58.28 KB

Nedlasting
Gira Eco with charging point MENNEKES AMTRON

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 2.94 MB

Nedlasting
Gira Eco with charging point Spelsberg Wallbox Smart Pro

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 187.03 KB

Nedlasting
Gira Eco with charging point Walther Werke smartEVO uno

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 4.15 MB

Nedlasting
Gira Eco with inverter Fronius Primo/Symo

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 199.64 KB

Nedlasting
Gira Eco with inverter Kostal PLENTICORE

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 268.36 KB

Nedlasting
Gira Eco with inverter SMA Sunny Boy

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 275.97 KB

Nedlasting
Gira Eco with inverter SMA Tripower

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 184.72 KB

Nedlasting
Gira Eco with inverter SolarEdge Home Wave

Commissioning instructions

Art.nr. 2045 00

PDF, 370.27 KB

Nedlasting
Gira Eco mit Ladepunkt ABL eMH1

Inbetriebnahmehinweise.

Art.nr. 2045 00

PDF, 276.63 KB

Nedlasting
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Double

Inbetriebnahmehinweise.

Art.nr. 2045 00

PDF, 307.82 KB

Nedlasting
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Single

Inbetriebnahmehinweise.

Art.nr. 2045 00

PDF, 294.12 KB

Nedlasting
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied connect.home

Inbetriebnahmehinweise.

Art.nr. 2045 00

PDF, 291.98 KB

Nedlasting
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied Energy Control

Inbetriebnahmehinweise.

Art.nr. 2045 00

PDF, 223.3 KB

Nedlasting
Gira Eco.

Produktinformation

PDF, 1.99 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase