0

Gira Eco para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2045 00
4010337128069
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337128069
Ref. 2045 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Integración de cinco puntos de carga por dispositivo en el sistema KNX (completamente planificable a través de ETS).
  • Integración de cinco inversores por dispositivo en el sistema KNX (completamente planificable a través de ETS). De los cuales, un inversor puede integrar un almacenamiento en baterías como inversor híbrido.
  • Gestión dinámica de la carga (DLM).
  • Gestión estática de la carga (SLM).
  • Modo mixto de distintos fabricantes.
  • Conmutación de fase (carga monofásica o trifásica).
  • Gestión de cargas desequilibradas.
  • Diferentes opciones de carga: Inmediata; Eco (exceso de carga fotovoltaica).
  • Función Boost (carga rápida).
  • Priorización de un punto de carga.
  • Compatibilidad con contadores eléctricos externos (ISKRA, PHOENIX CONTACT, genéricos) en los puntos de carga que no tienen ningún contador eléctrico interno.
  • Control compatible con la red.

Puntos de carga

  • Carga: Estado del punto de carga (estado), conectado (estado), carga (estado), carga finalizada (estado), interrupción (establecer/estado), arranque/parada (establecer/estado), desbloqueo (establecer).
  • Corriente de carga: Nominal (estado/establecer), real L1-L3, real (estado).
  • Valores de estado de potencia: Real L1-L3, real (estado).
  • Valores de estado de energía: Real L1-L3, real (estado).
  • Valores de estado de consumo de energía: Última carga (estado), total (estado).
  • Valores de estado de avería: Avería, última avería.
  • Valores de estado: ID de comunicación (EVCCID) (estado), temperatura interna del punto de carga (estado), advertencia de temperatura, etiqueta RFID (estado), número de serie, versión de firmware del punto de carga.

Inversor

  • Mostrar valor de rendimiento (energía, potencia).
  • Valores de estado: Estado del dispositivo, avería, última avería, versión de firmware, número de serie.

Inversor híbrido

  • Mostrar los valores de energía y potencia. (Carga/descarga).
  • Estado de carga (SoC - Estado de carga).
  • Estado y avería.

Datos técnicos

Tensión nominal24 V hasta 30 V CC
Consumo de potencia2,3 W(alimentación externa de 24 V CC)
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C
Comunicación KNXKNX/TP, modo S
Medio KNXTP1-256
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT
Conexiones2 bornes de conexión y derivación RJ45 (conmutador integrado) para KNX y 24 V

Notas

  • KNX Secure.
  • Ampliable mediante actualizaciones de firmware.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2

Otros enlaces

Gira Eco
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira Eco

Instrucciones de manejo.

Ref. 2045 00

PDF, 919.31 KB

Descarga
Gira Eco

Technical documentation.

Ref. 2045 00

PDF, 1.97 MB

Descarga
Gira Eco

from ETS 5.7.7

Ref. 2045 00

ZIP, 1.09 MB

Descarga
Gira Eco

Compatible charging stations for the Gira Eco

Ref. 2045 00

PDF, 583.27 KB

Descarga
Gira Eco

Compatible inverters for the Gira Eco

Ref. 2045 00

PDF, 587.63 KB

Descarga
Gira Eco Firmwareupdate

Ref. 2045 00

ZIP, 61.37 MB

Versión: 2.0.20

Descarga
Gira Eco for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2045 00

PDF, 178.37 KB

Descarga
Gira Eco for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2045 00

PDF, 279.91 KB

Descarga
Gira Eco Licence

Gira Eco Licensing Agreement

Ref. 2045 00

PDF, 58.28 KB

Descarga
Gira Eco with charging point MENNEKES AMTRON

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 2.94 MB

Descarga
Gira Eco with charging point Spelsberg Wallbox Smart Pro

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 187.03 KB

Descarga
Gira Eco with charging point Walther Werke smartEVO uno

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 4.15 MB

Descarga
Gira Eco with inverter Fronius Primo/Symo

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 199.64 KB

Descarga
Gira Eco with inverter Kostal PLENTICORE

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 268.36 KB

Descarga
Gira Eco with inverter SMA Sunny Boy

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 275.97 KB

Descarga
Gira Eco with inverter SMA Tripower

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 184.72 KB

Descarga
Gira Eco with inverter SolarEdge Home Wave

Commissioning instructions

Ref. 2045 00

PDF, 370.27 KB

Descarga
Gira Eco mit Ladepunkt ABL eMH1

Inbetriebnahmehinweise.

Ref. 2045 00

PDF, 276.63 KB

Descarga
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Double

Inbetriebnahmehinweise.

Ref. 2045 00

PDF, 307.82 KB

Descarga
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Single

Inbetriebnahmehinweise.

Ref. 2045 00

PDF, 294.12 KB

Descarga
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied connect.home

Inbetriebnahmehinweise.

Ref. 2045 00

PDF, 291.98 KB

Descarga
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied Energy Control

Inbetriebnahmehinweise.

Ref. 2045 00

PDF, 223.3 KB

Descarga
Gira Eco.

Produktinformation

PDF, 1.99 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios