0

Gira Eco pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2045 00
515,97
4010337128069
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337128069
Réf. 2045 00UC 1
515,97 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Intégration de cinq points de charge par appareil dans le système KNX (entièrement configurable via ETS).
  • Intégration de cinq onduleurs par appareil dans le système KNX (entièrement configurable via ETS). Dont un onduleur pouvant intégrer une batterie pour un fonctionnement comme onduleur hybride.
  • Gestion dynamique de la charge (DLM).
  • Gestion statique de la charge (SLM).
  • Fonctionnement mixte de différents fabricants.
  • Commutation de phase (charge mono ou triphasée).
  • Gestion des déséquilibres de charge.
  • Différentes options de charge : immédiate ; éco (surcharge PV).
  • Fonction Boost (charge rapide).
  • Priorisation d’un point de charge.
  • Prise en charge des compteurs externes (ISKRA, PHOENIX CONTACT, générique) pour les points de charge qui n’ont pas de compteur interne.
  • Commande adaptée au réseau.

Points de charge

  • Charge : état du point de charge (état), connecté (état), charge (état), charge terminée (état), interruption (définition/état), marche/arrêt (définition/état), déverrouillage (définition).
  • Courant de charge : consigne (état/définir), réel L1-L3, réel (état).
  • Valeurs d’état de l’alimentation : Réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état d’énergie : Réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état de consommation d’énergie : Dernier chargement (état), total (état).
  • Valeurs d’état de défauts : Défaut, dernier défaut.
  • Valeurs d’état : ID de communication (EVCCID) (état), température interne du point de charge (état), avertissement de température, étiquette RFID (état), numéro de série, version du micrologiciel du point de charge.

Onduleur

  • Affichage de la valeur de rendement (énergie, puissance).
  • Valeurs d’état : état de l’appareil, dysfonctionnement, dernier dysfonctionnement, version du micrologiciel, numéro de série.

Onduleur hybride

  • Affichage des valeurs d’énergie et de puissance. (Charge/décharge).
  • État de charge (SoC - état de charge).
  • État et dysfonctionnement.

Caractéristiques techniques

Tension nominale24 V à 30 V CC
Puissance absorbée2,3 W(alimentation externe 24 V CC)
Température ambiante0°C à +45°C
Communication KNXKNX/TP, Mode S
KNX moyenTP1-256
Communication IPEthernet 10/100 BaseT
Raccordements2x bornes de dérivation et de connexion RJ45 (commutateur intégré) pour KNX et 24 V

Indications

  • KNX Secure.
  • Extensible via les mises à jour du micrologiciel.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira Eco

Mode d'emploi.

Réf. 2045 00

PDF, 919.31 KB

Téléchargement
Gira Eco

Technical documentation.

Réf. 2045 00

PDF, 1.97 MB

Téléchargement
Gira Eco

from ETS 5.7.7

Réf. 2045 00

ZIP, 1.09 MB

Téléchargement
Gira Eco

Compatible charging stations for the Gira Eco

Réf. 2045 00

PDF, 583.27 KB

Téléchargement
Gira Eco

Compatible inverters for the Gira Eco

Réf. 2045 00

PDF, 587.63 KB

Téléchargement
Gira Eco Firmwareupdate

Réf. 2045 00

ZIP, 61.37 MB

Version : 2.0.20

Téléchargement
Gira Eco for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2045 00

PDF, 178.37 KB

Téléchargement
Gira Eco for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2045 00

PDF, 279.91 KB

Téléchargement
Gira Eco Licence

Gira Eco Licensing Agreement

Réf. 2045 00

PDF, 58.28 KB

Téléchargement
Gira Eco with charging point MENNEKES AMTRON

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 2.94 MB

Téléchargement
Gira Eco with charging point Spelsberg Wallbox Smart Pro

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 187.03 KB

Téléchargement
Gira Eco with charging point Walther Werke smartEVO uno

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 4.15 MB

Téléchargement
Gira Eco with inverter Fronius Primo/Symo

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 199.64 KB

Téléchargement
Gira Eco with inverter Kostal PLENTICORE

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 268.36 KB

Téléchargement
Gira Eco with inverter SMA Sunny Boy

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 275.97 KB

Téléchargement
Gira Eco with inverter SMA Tripower

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 184.72 KB

Téléchargement
Gira Eco with inverter SolarEdge Home Wave

Commissioning instructions

Réf. 2045 00

PDF, 370.27 KB

Téléchargement
Gira Eco mit Ladepunkt ABL eMH1

Inbetriebnahmehinweise.

Réf. 2045 00

PDF, 276.63 KB

Téléchargement
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Double

Inbetriebnahmehinweise.

Réf. 2045 00

PDF, 307.82 KB

Téléchargement
Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Single

Inbetriebnahmehinweise.

Réf. 2045 00

PDF, 294.12 KB

Téléchargement
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied connect.home

Inbetriebnahmehinweise.

Réf. 2045 00

PDF, 291.98 KB

Téléchargement
Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied Energy Control

Inbetriebnahmehinweise.

Réf. 2045 00

PDF, 223.3 KB

Téléchargement
Gira Eco.

Produktinformation

PDF, 1.99 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias