0

Bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard voor KNX System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2040 01
133,58
4010337026808
1/5
06
zuiver wit glanzend
2040 03
133,58
4010337026815
1/5
06
zuiver wit mat
2040 27
133,58
4010337026822
1/5
06
antraciet
2040 28
136,38
4010337026839
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2040 26
140,60
4010337026846
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2040 005
140,60
4010337037217
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2040 015
140,60
4010337082965
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2040 600
148,42
4010337033059
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337026808
Artikelnr. 2040 01VE 1/5
EUR 133,58PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337026815
Artikelnr. 2040 03VE 1/5
EUR 133,58PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337026822
Artikelnr. 2040 27VE 1/5
EUR 133,58PS 06
antraciet
EAN 4010337026839
Artikelnr. 2040 28VE 1/5
EUR 136,38PS 06
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337026846
Artikelnr. 2040 26VE 1/5
EUR 140,60PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037217
Artikelnr. 2040 005VE 1/5
EUR 140,60PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337082965
Artikelnr. 2040 015VE 1/5
EUR 140,60PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337033059
Artikelnr. 2040 600VE 1/5
EUR 148,42PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Reserveonderdeel

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder).
  • Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktedrempel.
  • Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
  • Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar.
  • Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de omgeving.
  • Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Een functieblok configureerbaar.
  • Functieblok voor toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar.
  • Het functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
  • Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) tijdens bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie.
  • Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
  • Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’.
  • Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Detectiehoek180°
Lichtsterktesensor
Meetbereikca. 1 tot 1000 lux
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
Datablad

Bestektekst

Bewegingsmelder Komfort, Standard 1,10 m

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Download
Bewegingsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m

vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Download
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Artikelnr. 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase