0

Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard for KNX System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2040 01
4507729
4010337026808
1/5
renhvit glans
2040 03
4507730
4010337026815
1/5
renhvit silkematt
2040 27
4507734
4010337026822
1/5
antrasitt
2040 28
4507735
4010337026839
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
2040 26
4507733
4010337026846
1/5
svart matt (lakkert)
2040 005
4507902
4010337037217
1/5
grå matt (lakkert)
2040 015
4010337082965
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2040 600
4507736
4010337033059
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337026808
Art.nr. 2040 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337026815
Art.nr. 2040 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337026822
Art.nr. 2040 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337026839
Art.nr. 2040 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337026846
Art.nr. 2040 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337037217
Art.nr. 2040 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337082965
Art.nr. 2040 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337033059
Art.nr. 2040 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • En funksjonsblokk kan konfigureres.
  • Funksjonsområde for anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder" kan konfigureres.
  • Funksjonsområdet har to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX el. visualisering.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Registreringsvinkel180°
Lysstyrkesensor
Måleområdeca. 1 til 1000 lx
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
Datablad

Programvare

Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 1,10 m

Bruksanvisning.

Art.nr. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Nedlasting
Bevegelsesdetektor Standard 1,10 m / 2,20 m

Produktdatabase fra ETS4.2

Art.nr. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Nedlasting
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Art.nr. 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase