0

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Standard per KNX System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2040 01
141,33
4010337026808
1/5
06
bianco puro brillante
2040 03
141,33
4010337026815
1/5
06
bianco puro satinato
2040 27
141,33
4010337026822
1/5
06
antracite
2040 28
144,29
4010337026839
1/5
06
color alluminio (verniciato)
2040 26
148,75
4010337026846
1/5
06
nero opaco (verniciato)
2040 005
148,75
4010337037217
1/5
06
grigio opaco (verniciato)
2040 015
148,75
4010337082965
1/5
06
acciaio inox (verniciato)
2040 600
157,03
4010337033059
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337026808
Cod. art. 2040 01Conf. 1/5
141,33 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337026815
Cod. art. 2040 03Conf. 1/5
141,33 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337026822
Cod. art. 2040 27Conf. 1/5
141,33 EURPS 06
antracite
EAN 4010337026839
Cod. art. 2040 28Conf. 1/5
144,29 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337026846
Cod. art. 2040 26Conf. 1/5
148,75 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037217
Cod. art. 2040 005Conf. 1/5
148,75 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337082965
Cod. art. 2040 015Conf. 1/5
148,75 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337033059
Cod. art. 2040 600Conf. 1/5
157,03 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
  • Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
  • Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
  • Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
  • Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
  • Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Un blocco funzione configurabile.
  • Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
  • Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
  • Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
  • Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
  • Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
  • Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Angolo di rilevamento180°
Sensore di luminosità
Campo di misurada 1 a 1000 lx circa
Grado di protezione
Gira System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Rilevatore di movimento Komfort, Standard 1,10 m

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Download
Rilevatore di movimento Standard 1,10 m / 2,20 m

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Download
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Cod. art. 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale