0

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2040 01
141,33
4010337026808
1/5
06
Reinweiß glänzend
2040 03
141,33
4010337026815
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2040 27
141,33
4010337026822
1/5
06
Anthrazit
2040 28
144,29
4010337026839
1/5
06
Farbe Alu (lackiert)
2040 26
148,75
4010337026846
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2040 005
148,75
4010337037217
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2040 015
148,75
4010337082965
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2040 600
157,03
4010337033059
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337026808
Art.-Nr. 2040 01VE 1/5
141,33 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337026815
Art.-Nr. 2040 03VE 1/5
141,33 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337026822
Art.-Nr. 2040 27VE 1/5
141,33 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337026839
Art.-Nr. 2040 28VE 1/5
144,29 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337026846
Art.-Nr. 2040 26VE 1/5
148,75 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037217
Art.-Nr. 2040 005VE 1/5
148,75 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337082965
Art.-Nr. 2040 015VE 1/5
148,75 EURPS 06
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337033059
Art.-Nr. 2040 600VE 1/5
157,03 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder).
  • Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle.
  • Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb.
  • Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren.
  • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar.
  • Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit.
  • Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Ein Funktionsblock konfigurierbar.
  • Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar.
  • Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden.
  • Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung.
  • Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung.
  • Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz.
  • Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit".
  • Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar.
  • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Erfassungswinkel180°
Helligkeitssensor
Messbereichca. 1 bis 1000 lx
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelder Komfort, Standard 1,10 m

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Download
Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2040 .. 2041 ..

PDF, 9.88 MB

Download
Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m

ab ETS4.2

Art.-Nr. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Download
KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Download
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank