0

Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2040 01
4010337026808
1/5
czysta biel z połyskiem
2040 03
4010337026815
1/5
czysta biel matowa
2040 27
4010337026822
1/5
antracytowy
2040 28
4010337026839
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
2040 26
4010337026846
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2040 005
4010337037217
1/5
szary matowy (lakierowany)
2040 015
4010337082965
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
2040 600
4010337033059
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337026808
Nr artykułu 2040 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337026815
Nr artykułu 2040 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337026822
Nr artykułu 2040 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337026839
Nr artykułu 2040 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337026846
Nr artykułu 2040 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337037217
Nr artykułu 2040 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337082965
Nr artykułu 2040 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337033059
Nr artykułu 2040 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
  • Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
  • Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
  • Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
  • Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
  • Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
  • Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
  • Blok funkcyjny konfigurowalny do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
  • Blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
  • Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
  • Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji.
  • Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości.
  • Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego".
  • Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Kąt rejestracji180°
Czujnik jasności
Zakres pomiarowyok. 1 do 1000 lx
Stopień ochrony
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujka ruchu Komfort, Standard 1,10 m

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Do pobrania
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Nr artykułu 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Do pobrania
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

from ETS4.2

Nr artykułu 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych