0

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2040 01
4010337026808
1/5
blanco brillante
2040 03
4010337026815
1/5
blanco mate
2040 27
4010337026822
1/5
antracita
2040 28
4010337026839
1/5
color aluminio (pintado)
2040 26
4010337026846
1/5
negro mate (pintado)
2040 005
4010337037217
1/5
gris mate (pintado)
2040 015
4010337082965
1/5
acero inoxidable (pintado)
2040 600
4010337033059
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337026808
Ref. 2040 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337026815
Ref. 2040 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337026822
Ref. 2040 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337026839
Ref. 2040 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337026846
Ref. 2040 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337037217
Ref. 2040 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337082965
Ref. 2040 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337033059
Ref. 2040 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
  • Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
  • Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
  • El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
  • La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
  • Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
  • Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Un bloque de funciones configurable.
  • Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
  • Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
  • Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
  • Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización.
  • El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
  • El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
  • El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
  • Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante32 m como máx.
Alcance en cada lado19 m como máx.
Angulo de detección180°
Sensor de luminosidad
Rango de mediciónaprox. 1 hasta 1000 lx
Tipo de protección
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Detector de movimiento Komfort, Standard 1,10 m

Manual de instrucciones.

Ref. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Descarga
Detector de movimiento Standard 1,10 m / 2,20 m

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Descarga
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Ref. 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Descarga
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Descarga
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios