0

Binnenklimaatsensor HVAC Komfort voor KNX System 55

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2007 01
199,00
4010337130758
1/5
06
zuiver wit glanzend
2007 03
199,00
4010337130765
1/5
06
zuiver wit mat
2007 27
199,00
4010337130772
1/5
06
antraciet
2007 28
202,98
4010337130789
1/5
06
kleur aluminium
2007 26
206,96
4010337130796
1/5
06
zwart mat
2007 005
206,96
4010337130802
1/5
06
grijs mat
2007 015
206,96
4010337130819
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2007 600
216,91
4010337130826
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

crème wit glanzend
EAN 4010337130758
Artikelnr. 2007 01VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337130765
Artikelnr. 2007 03VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337130772
Artikelnr. 2007 27VE 1/5
EUR 199,00PS 06
antraciet
EAN 4010337130789
Artikelnr. 2007 28VE 1/5
EUR 202,98PS 06
kleur aluminium
EAN 4010337130796
Artikelnr. 2007 26VE 1/5
EUR 206,96PS 06
zwart mat
EAN 4010337130802
Artikelnr. 2007 005VE 1/5
EUR 206,96PS 06
grijs mat
EAN 4010337130819
Artikelnr. 2007 015VE 1/5
EUR 206,96PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337130826
Artikelnr. 2007 600VE 1/5
EUR 216,91PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Kenmerken

  • Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht.
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler.
  • Aansluiting van een externe temperatuursensor.
  • Dauwpuntbepaling en alarmfunctie.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Ventilatorstand.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar.

  • Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus.
  • Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling).
  • Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus.
  • Objecten voor handmatige bediening.

Split-unit-besturing

  • Gewenste temperatuur instellen.
  • Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost.
  • Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk.

Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig

  • 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang.
  • Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW)
  • Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets.
  • Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen.

Logische functies

  • 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar).
  • Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Aaantal ingangen4
UitgangsspanningDC 5 V SELV
Uitgangsstroommax. 3,2 mA
led-stroom2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset25 cm, tot max. 30 m te verlengen
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Leidingset 5-aderig
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2006 .. 2007 ..

PDF, 407.64 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Artikelnr. 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Download
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase