0

Capteur de climat ambiant CVC Komfort pour KNX System 55

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2007 01
199,00
4010337130758
1/5
06
blanc brillant
2007 03
199,00
4010337130765
1/5
06
blanc satiné
2007 27
199,00
4010337130772
1/5
06
anthracite
2007 28
202,98
4010337130789
1/5
06
teinte alu
2007 26
206,96
4010337130796
1/5
06
noir mat
2007 005
206,96
4010337130802
1/5
06
gris mat
2007 015
206,96
4010337130819
1/5
06
acier inoxydable (laqué)
2007 600
216,91
4010337130826
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc crème brillant
EAN 4010337130758
Réf. 2007 01UC 1/5
199,00 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337130765
Réf. 2007 03UC 1/5
199,00 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337130772
Réf. 2007 27UC 1/5
199,00 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337130789
Réf. 2007 28UC 1/5
202,98 EURSP 06
teinte alu
EAN 4010337130796
Réf. 2007 26UC 1/5
206,96 EURSP 06
noir mat
EAN 4010337130802
Réf. 2007 005UC 1/5
206,96 EURSP 06
gris mat
EAN 4010337130819
Réf. 2007 015UC 1/5
206,96 EURSP 06
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337130826
Réf. 2007 600UC 1/5
216,91 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré.
  • Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur.
  • Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, niveau de ventilation, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable.
  • Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
  • Capteur de température et d’humidité intégré.
  • Raccordement d’un capteur de température externe.
  • Détermination du point de rosée et fonction d’alarme.

Fonctions de commande

  • Réglage de la valeur de consigne.
  • Changement de mode de fonctionnement.
  • Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet.
  • Fonction marche/arrêt.
  • Niveau de ventilation.
  • Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.

Commande de ventilo-convector avec régulateur intégré

  • Affichage/adaptation de la température de consigne/réelle, mode de fonctionnement, état de chauffage/refroidissement.
  • Vitesse de ventilation réglable (marche, arrêt, auto, commande par niveaux).
  • Confirmation du niveau de ventilation et du mode de fonctionnement.
  • Objets pour commande manuelle.

Commande de split

  • Réglage de la température de consigne.
  • Modes de fonctionnement : automatique, chauffage, refroidissement, ventilation, éco, Boost.
  • Réglage de la vitesse de ventilation, désactivation possible.

Interface de bouton-poussoir 4x intégrée

  • 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie.
  • Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW).
  • Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton.
  • Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité.

Fonctions logiques

  • 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil).
  • Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Courant absorbé KNX8 à 14 mA
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Nombre d'entrées4
Tension de sortie5 V CC SELV
Courant de sortie3,2 mA max.
Courant de diode LED2,2 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles25 cm, extensible à maximum 30 m
Classe de protectionIII
Profondeur de montage19 mm
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative5 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Jeu de câbles à 5 fils
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

Mode d'emploi.

Réf. 2006 .. 2007 ..

PDF, 412.2 KB

Téléchargement
Capteur de climat ambiant Standard / Komfort, Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

à partir des versions 5.7.7 et 6.3.0

Réf. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Téléchargement
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Réf. 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Téléchargement
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Téléchargement
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias