Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración, humedad del aire y estado de la calidad del aire como semáforo configurable.
Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Consumo de corriente del KNX
8 hasta 14 mA
Conexión KNX
Borne de conexión y de derivación
Número de entradas
4
Tensión de salida
5 V CC SELV
Corriente de salida
máx. 3,2 mA
Corriente LED
2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables
25 cm, prolongable a un máx. de 30 m
Clase de protección
III
Profundidad de instalación
19 mm
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del aire
del 5 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Compatible con KNX Data Secure.
Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).
Volumen de entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.