Led-signaallicht 230 V~ System 55
rood/groen
1171 00
118,48
4010337049289
1
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Optionele toebehoren
Wipschakelaar / Wipdrukcontact
Kenmerken
Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd. Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht. Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 1,0 W/5,6 VA |
| Lichtsterkte |
| rood | 0,1 cd |
| groen | 0,3 cd |
| Inbouwdiepte | 30 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| maximum | 2,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +40 °C |
|
| Afmetingen
vlak van het basiselement | B 55 x H 55 mm |
Inhoud
Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 117100
RFA, 568 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 117100
IFC, 27.24 KB
LED-signaalverlichting / LED-oriëntatieverlichting
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 1169 00
1171 00
1171 ..
PDF, 458.96 KB
LED signal light 230 V~
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 1171 00
PDF, 140.13 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase